(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Escariadores helicoidales de metal duro - para aceros templados, con recubrimiento morado, serie R

Escariadores helicoidales de metal duro - para aceros templados, con recubrimiento morado, serie R
  • Descuento por volumen

Capacidad de corte para dureza templada de alrededor de 60 HRC, gracias al recubrimiento púrpura para acero de alta dureza y forma de cuchilla de plomo derecho. El diámetro del vástago es del tipo de vástago de fresa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CR1.00
CR1.01
CR1.02
CR1.03
CR1.04
CR1.05
CR1.06
CR1.07
CR1.08
CR1.10
CR1.11
CR1.12
CR1.13
CR1.14
CR1.15
CR1.16
CR1.17
CR1.18
CR1.19
CR1.20
CR1.21
CR1.22
CR1.23
CR1.24
CR1.25
CR1.26
CR1.27
CR1.28
CR1.29
CR1.30
CR1.31
CR1.32
CR1.33
CR1.34
CR1.35
CR1.36
CR1.37
CR1.38
CR1.39
CR1.40
CR1.41
CR1.42
CR1.43
CR1.44
CR1.45
CR1.46
CR1.47
CR1.48
CR1.49
CR1.50
CR1.51
CR1.52
CR1.53
CR1.54
CR1.55
CR1.56
CR1.57
CR1.58
CR1.59
CR1.60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
diámetro del vástago d
(ø mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de agarre B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1151.0 Centro sobresaliente500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.01151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.02151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.03151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.04151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.05151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.06151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.07151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.08151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.12151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.14151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.15151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.16151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.17151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.18151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.19151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.24151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.25151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.26151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.27151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.28151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.29151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.31151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.32151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.34151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.35151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.36151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.37151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.38151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.39151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.43151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.44151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.45151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.46151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.47151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.48151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.49151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5151.5500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51252600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52252600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53252600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54252600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.55252600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56252600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.57252600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58252600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.59252600.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6252600.5

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo Acero templado y revenido Revestimiento S / N Disponible
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA Tolerancia de diámetro(mm) 0~0.007
Numero de flautas 4 Tipo de recubrimiento Púrpura Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico