(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El escariador más universalmente utilizable entre todas las series de escariadores de carburo.
· Aproximadamente de 5 a 10 veces mayor durabilidad que los escariadores HSS convencionales, manteniendo su precisión durante largos períodos de tiempo.
· La precisión del orificio de procesamiento también es superior a la fresa HSS, lo que permite su uso a mayor velocidad de corte y velocidad de alimentación.
· Debido a que el paso es de 0.005 mm, no hay roturas entre tamaños y también es posible perforar agujeros de tolerancia negativa.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de caña | End Mill Shank | material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina / Muere acero / Aleación de acero | Revestimiento S / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forma del surco | Recto | Base Blade Y/N | NA | Tolerancia de diámetro(mm) | 0~0.005 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente