(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El precio ultra bajo contribuye a la reducción de costos.
· El carburo se usa para el escariador, lo que reduce considerablemente el precio.
· Ayudará a reducir los costos de mecanizado mediante la mejora de la vida útil de la herramienta y la reducción de los costos de la herramienta.
· Posibilidad de mecanizado de agujeros profundos: el diámetro del vástago más delgado permite mecanizar agujeros profundos.
· El rango de procesamiento se puede ampliar.
· Alta precisión: precisión equivalente al escariador de carburo más vendido "Serie G".
· Se puede usar con tranquilidad
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de caña | End Mill Shank | material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina / Muere acero / Aleación de acero | Revestimiento S / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forma del surco | Recto | Base Blade Y/N | NA | Tolerancia de diámetro(mm) | 0~0.005 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente