(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, tipo mu

Escariadores rectos de carburo - mango de fresa, tipo mu
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fácil manejo de la herramienta: además de ser adecuado para perforaciones de alta precisión, ya que las dimensiones nominales se fabrican con incrementos de 1 μm, hay 11.800 tamaños disponibles para su selección.
· Precisión ultra alta: la tolerancia de 0 a menos de +1 μm es ideal para perforar agujeros de ultra precisión.
· Alta durabilidad: excelente durabilidad, manteniendo la precisión durante largos períodos de tiempo.
· Aplicación: materiales de trabajo generales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CM0.500
CM0.501
CM0.502
CM0.503
CM0.504
CM0.505
CM0.506
CM0.507
CM0.508
CM0.509
CM0.510
CM0.511
CM0.512
CM0.513
CM0.514
CM0.515
CM0.516
CM0.517
CM0.518
CM0.519
CM0.520
CM0.521
CM0.522
CM0.523
CM0.524
CM0.525
CM0.526
CM0.527
CM0.528
CM0.529
CM0.530
CM0.531
CM0.532
CM0.533
CM0.534
CM0.535
CM0.536
CM0.537
CM0.538
CM0.539
CM0.540
CM0.541
CM0.542
CM0.543
CM0.544
CM0.545
CM0.546
CM0.547
CM0.548
CM0.549
CM0.550
CM0.551
CM0.552
CM0.553
CM0.554
CM0.555
CM0.556
CM0.557
CM0.558
CM0.559
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago d Longitud de agarre B
(mm)
Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5015501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5025501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5035501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5045501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5055501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5065501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5075501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5085501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5095501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.516501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5116501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5126501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5136501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5146501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5156501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5166501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5176501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5186501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5196501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.526501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5216501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5226501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5236501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5246501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5256501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5266501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5276501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5286501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5296501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.536501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5316501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5326501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5336501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5346501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5356501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5366501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5376501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5386501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5396501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.546501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5416501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5426501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5436501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5446501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5456501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5466501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5476501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5486501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5496501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.556501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5516501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5526501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5536501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5546501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5556501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5566501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5576501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5586501.0 Centro sobresaliente0.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5596501.0 Centro sobresaliente0.14

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Tolerancia de diámetro(mm) 0 ~ Menos de 0.001

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico