(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Carburo de grafito, fresa de extremo sólido, 4 flautas, tipo largo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GEL4-3
GEL4-4
GEL4-5
GEL4-6
GEL4-8
GEL4-10
GEL4-12
GEL4-13
GEL4-14
GEL4-15
GEL4-16
GEL4-18
GEL4-20
GEL4-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3306120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4306120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5406150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6406150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105010200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125012200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135012200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145012200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

156016200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166016200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186016200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

208020250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

258025250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Metal no ferroso / Metal no ferroso / Grafito Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de flauta Borde afilado Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Diámetro de la hoja tolerancia D(mm) 0~+0.02 Tolerancia de diámetro de vástago d(mm) h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico