(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Carburo de grafito, molino de extremo sólido, 4 flautas, tipo estándar

Carburo de grafito, molino de extremo sólido, 4 flautas, tipo estándar
  • Descuento por volumen

Fresado de electrodos de grafito
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de extremo sólido de grafito de carburo de 4 flautas, tipo estándar, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GES4-3
GES4-4
GES4-5
GES4-6
GES4-7
GES4-8
GES4-9
GES4-10
GES4-12
GES4-13
GES4-14
GES4-15
GES4-16
GES4-18
GES4-20
GES4-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4306100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5306100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6306100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7406120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9408120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125012120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135012120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145012120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

156016150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166016150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186016150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206020150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256025160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Metal no ferroso / Metal no ferroso / Grafito Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de flauta Borde afilado Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Diámetro de la hoja tolerancia D(mm) 0~+0.02 Tolerancia de diámetro de vástago d(mm) h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico