(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa de extremo sólido de grafito de carburo, 2 flautas, tipo largo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GEL2-1.2
GEL2-1.3
GEL2-1.4
GEL2-1.5
GEL2-1.6
GEL2-1.7
GEL2-1.8
GEL2-1.9
GEL2-2
GEL2-2.5
GEL2-3
GEL2-4
GEL2-5
GEL2-6
GEL2-8
GEL2-10
GEL2-12
GEL2-13
GEL2-14
GEL2-15
GEL2-16
GEL2-18
GEL2-20
GEL2-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2206120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3206120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4206120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5206120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6206120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.7206120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.8206120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.9206120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2206120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5206120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3306120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4306120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5406150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6406150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8408180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105010200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125012200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135012200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145012200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

156016200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166016200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186016200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

208020250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

258025250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Metal no ferroso / Metal no ferroso / Grafito Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Avellanado Forma de flauta Borde afilado Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Diámetro de la hoja tolerancia D(mm) -0.02~0 Tolerancia de diámetro de vástago d(mm) h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico