(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carburo, agujero de aire, molino de extremo de bola, 4 flautas, tipo largo

Carburo, agujero de aire, molino de extremo de bola, 4 flautas, tipo largo
  • Descuento por volumen

Fresado de electrodos de grafito, largo, con rueda de aire

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AHBEL4-3
AHBEL4-3.5
AHBEL4-3.25
AHBEL4-3.75
AHBEL4-4
AHBEL4-4.5
AHBEL4-4.25
AHBEL4-4.75
AHBEL4-5
AHBEL4-5.5
AHBEL4-5.25
AHBEL4-5.75
AHBEL4-6
AHBEL4-6.5
AHBEL4-6.25
AHBEL4-6.75
AHBEL4-7
AHBEL4-7.5
AHBEL4-8
AHBEL4-8.5
AHBEL4-8.25
AHBEL4-8.75
AHBEL4-9
AHBEL4-9.5
AHBEL4-10
AHBEL4-10.5
AHBEL4-12.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34015066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.54015067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.254015066.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.754015067.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44018088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54018089
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.254018088.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.754018089.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5602001010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5602001011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25602001010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.75602001011.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6602001212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5602001213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.25602001212.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.75602001213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7602001214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5602001215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8602001616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5602001617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.25602001616.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.75602001617.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9802501618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5802501619
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10802502020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5802502021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5802502525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero al carbón / Metal no ferroso / Metal no ferroso / Grafito Número de flautas(hoja) 4
Precisión R(µm) ±0.02 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible
Ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 30 Diámetro de la hoja tolerancia D ±0.01 Tolerancia de diámetro de vástago d h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico