(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Carburo, agujero de aire, molino de extremo de bola, 4 flautas, tipo estándar

Carburo, agujero de aire, molino de extremo de bola, 4 flautas, tipo estándar
  • Descuento por volumen

Fresado de electrodos de grafito, con rueda de aire

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AHBES4-2
AHBES4-2.5
AHBES4-2.25
AHBES4-2.75
AHBES4-3
AHBES4-3.5
AHBES4-3.25
AHBES4-3.75
AHBES4-4
AHBES4-4.5
AHBES4-4.25
AHBES4-4.75
AHBES4-5
AHBES4-5.5
AHBES4-5.25
AHBES4-5.75
AHBES4-6
AHBES4-6.5
AHBES4-6.25
AHBES4-6.75
AHBES4-7
AHBES4-7.5
AHBES4-8
AHBES4-8.5
AHBES4-8.25
AHBES4-8.75
AHBES4-9
AHBES4-9.5
AHBES4-10
AHBES4-10.5
AHBES4-12.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2207064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5308065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.25308064.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.75309065.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3309066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5309067
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.25309066.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.75309067.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44010088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54010089
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.254010088.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.754010089.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5401001010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5401001011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25401001010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.75401001011.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6501101212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5501101213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.25501101212.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.75501101213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7501101214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5501101215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8601401616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5601401617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.25601401616.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.75601401617.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9601601618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5601601619
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10601602020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5601602021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5601802525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero al carbón / Metal no ferroso / Metal no ferroso / Grafito Número de flautas(hoja) 4
Precisión R(µm) ±0.02 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible
Ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 30 Diámetro de la hoja tolerancia D ±0.01 Tolerancia de diámetro de vástago d h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico