(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Fresa de metal duro con grafito sólido, 2 flautas, tipo largo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GBEL2-1-4
GBEL2-1-6
GBEL2-1.5-4
GBEL2-1.5-6
GBEL2-1.25-4
GBEL2-1.25-6
GBEL2-1.75-4
GBEL2-1.75-6
GBEL2-2-4
GBEL2-2-6
GBEL2-2.5-6
GBEL2-2.25-6
GBEL2-2.75-6
GBEL2-3-6
GBEL2-3.5-6
GBEL2-3.25-6
GBEL2-3.75-6
GBEL2-4-8
GBEL2-4.5-8
GBEL2-4.25-8
GBEL2-4.75-8
GBEL2-5-10
GBEL2-5.5-10
GBEL2-5.25-10
GBEL2-5.75-10
GBEL2-6-12
GBEL2-6.5-12
GBEL2-6.25-12
GBEL2-6.75-12
GBEL2-7-12
GBEL2-7.5-12
GBEL2-7.25-12
GBEL2-7.75-12
GBEL2-8-16
GBEL2-8.5-16
GBEL2-8.25-16
GBEL2-8.75-16
GBEL2-9-16
GBEL2-9.5-16
GBEL2-10-20
GBEL2-10.5-20
GBEL2-10.25-20
GBEL2-10.75-20
GBEL2-11-20
GBEL2-11.5-20
GBEL2-12-20
GBEL2-12.5-25
GBEL2-12.25-20
GBEL2-12.75-25
GBEL2-15-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1201204220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1201206220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5301204330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5301206330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.252012042.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.252012062.520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.753012043.530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.753012063.530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2301204430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2301206430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5401506540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.254015064.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.754015065.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3401506640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5401806740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.254018066.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.754018067.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4401808840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5602008960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.254018088.540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.756020089.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560200101060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.560200101160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.25602001010.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.75602001011.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

660200121260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.560200121360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.25602001212.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.75602001213.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

760200121460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.560200121560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.25602001214.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.75602001215.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

860200161660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.560200161760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.25602001616.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.75602001617.560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

980250161880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.580250161980
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080250202080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.580250202180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.25802502020.580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.75802502021.580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1180250202280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.580250202380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1280250202480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.580250252580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.25802502024.580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.75802502525.580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1580250253080

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Metal no ferroso / Metal no ferroso / Grafito Número de flautas(hoja) 2
Precisión R(µm) ±0.02 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible
Ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 30 Diámetro de la hoja tolerancia D ±0.01 Tolerancia de diámetro de vástago d h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico