(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales HSS - vástago cónico de 1/10 de pulgada, SPTR-F

Escariadores espirales HSS - vástago cónico de 1/10 de pulgada, SPTR-F
  • Descuento por volumen

Escariador en espiral para agujero cónico 1/10 (HSS).
[Caracteristicas]
· El vástago cónico Morse ha sido adoptado para maquinaria.
· La adopción de una cuchilla retorcida permite la eliminación adecuada de las virutas.
[Aplicaciones]
· Ideal para mecanizar agujeros de recepción para ejes cónicos de 1/10.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPTR-F13
SPTR-F16
SPTR-F20
SPTR-F22
SPTR-F27
SPTR-F30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6010.51661501MT2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6013.51981501MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

701723.581841.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7019.225.781841.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8523.531.5102021.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002534.5102441.5MT4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña Mango cónico material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA Ambos cuadrados 1/10
forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda Ángulo de torsión 12° Tolerancia de diámetro(mm) -0.05~+0.05
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Centro 60 ° cóncavo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico