(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Escariador Morse Taper (para uso manual) para acabado MTR-F

Escariador Morse Taper (para uso manual) para acabado MTR-F
  • Descuento por volumen

Fresa recta (HSS) para agujeros cónicos Morse para acabado.
[Caracteristicas]
· El vástago tiene una sección cuadrada que también se puede usar para girar a mano.
· Siete estándares están disponibles.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mecanizado de acabado de agujeros MT0 a MT6.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MTR-F0
MTR-F1
MTR-F2
MTR-F3
MTR-F4
MTR-F5
MTR-F6
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Ambos cuadrados Dimensiones Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago Tolerancia del diámetro del vástago ℓ2 Tipo de material de herramienta Centro
Disponible

7 Días o más

656.5479.931/19.2129.045-0.03~+0.036958h917Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

689.57112.9631/20.04712.065-0.03~+0.03610010h918Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

8014.73318.7291/20.02017.78-0.03~+0.03812515h919Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

9820.0124.9291/19.92223.825-0.03~+0.03815018h922Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

17 Días o más

12026.22932.4621/19.25431.267-0.06~+0.061018025h923Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

15037.87345.7671/19.00244.399-0.06~+0.061223035h926Acero de alta velocidad60 ° cóncavo
Disponible

7 Días o más

20554.38865.0761/19.18063.348-0.06~+0.061431045h933Acero de alta velocidad60 ° cóncavo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha recta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico