(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales HSS - vástago de fresa, tipo bebedero, SUR

Escariadores espirales HSS - vástago de fresa, tipo bebedero, SUR
  • Descuento por volumen

Para perforar orificios de carrete de molde
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los escariadores en espiral HSS: vástago de fresa, tipo bebedero, SUR, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SUR1-1
SUR1-2
SUR1-3
SUR1-4
SUR1-5
SUR1-6
SUR1-7
SUR1-8
SUR1-9
SUR1-10
SUR1-11
SUR1-12
SUR1-13
SUR1-14
SUR1-15
SUR1-16
SUR1-17
SUR1-18
SUR1-19
SUR1-20
SUR1-21
SUR1-22
SUR1.5-1
SUR1.5-2
SUR1.5-3
SUR1.5-4
SUR1.5-5
SUR1.5-6
SUR1.5-7
SUR1.5-8
SUR1.5-9
SUR1.5-10
SUR1.5-11
SUR1.5-12
SUR1.5-13
SUR1.5-14
SUR1.5-15
SUR1.5-16
SUR1.5-17
SUR1.5-18
SUR1.5-19
SUR1.5-20
SUR1.5-21
SUR1.5-22
SUR2-1
SUR2-2
SUR2-3
SUR2-4
SUR2-5
SUR2-6
SUR2-7
SUR2-8
SUR2-9
SUR2-10
SUR2-11
SUR2-12
SUR2-13
SUR2-14
SUR2-15
SUR2-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Ambos cuadrados Ángulo de torsión Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago Centro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602 3.04120°110660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002 3.74120°150660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602.5 3.54120°110660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002.5 4.24120°150660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

603 4.04120°110660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1003 4.74120°150660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1603 5.79120°210660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

803.5 4.89120°130660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1203.5 5.59120°170660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

804 5.39120°130660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1204 6.09120°170660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1604 6.79120°210860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1004.5 6.24120°150860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1404.5 6.94120°190860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1205 7.09120°170860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1605 7.79120°210860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1206 8.09120°170860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1606 8.79120°210860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120810.09120°1701060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160810.79120°2101060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1201012.09120°1701260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1601012.79120°2101260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602 3.571.520°110660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002 4.611.520°150660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602.5 4.071.520°110660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002.5 5.111.520°150660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

603 4.571.520°110660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003 5.611.520°150660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1603 7.191.520°210860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

803.5 5.591.520°130660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1203.5 6.641.520°170860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

804 6.091.520°130660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1204 7.141.520°170860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1604 8.191.520°210860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1004.5 7.111.520°150860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1404.5 8.161.520°190860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1205 8.141.520°170860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1605 9.191.520°210860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1206 9.141.520°170860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160610.191.520°2101060 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120811.141.520°1701260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160812.191.520°2101260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1201013.141.520°1701260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1601014.191.520°2101260 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

602 4.09212°110660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002 5.49212°150660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

602.5 5.59212°110660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002.5 5.99212°150660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

603 5.09212°110660 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1003 6.49212°150860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1603 8.59212°210860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

803.5 6.29212°130860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1203.5 7.69212°170860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

804 6.79212°130860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1204 8.19212°170860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1604 9.59212°2101060 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1004.5 7.99212°150860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1404.5 9.39212°1901060 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1205 9.19212°170860 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160510.59212°2101060 ° convexo
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Ambos cuadrados Ángulo de torsión Longitud total L
(mm)
diámetro del vástago Centro

Cargando…

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda
Tolerancia de diámetro(mm) -0.08~0 Numero de flautas(Hojas) 3 Tolerancia del diámetro del vástago P h7
Tolerancia de ángulo ±5′ Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico