(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, tipo pasador cónico helicoidal, HTPR

Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, tipo pasador cónico helicoidal, HTPR
  • Descuento por volumen

Escariador en espiral para procesamiento de agujeros cónicos de 1/48 y 1/50 (HSS).
[Caracteristicas]
· Un tipo resistente a la torsión para pernos cónicos 1/48 y 1/50.
· Al adoptar una fuerte torsión, se mejora la rugosidad de la superficie y la eliminación de virutas y se reduce la resistencia al corte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HTPR1
HTPR1.2
HTPR1.3
HTPR1.4
HTPR1.5
HTPR1.6
HTPR1.7
HTPR1.8
HTPR1.9
HTPR2
HTPR2.5
HTPR3
HTPR3.5
HTPR4
HTPR4.5
HTPR5
HTPR5.5
HTPR6
HTPR6.5
HTPR7
HTPR7.5
HTPR8
HTPR8.5
HTPR9
HTPR9.5
HTPR10
HTPR11
HTPR12
HTPR13
HTPR14
HTPR15
HTPR16
HTPR17
HTPR18
HTPR19
HTPR20
HTPR25
HTPR30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago a
(mm)
Centro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2811.4645-2560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

321.21.7450-2.5560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

371.31.9458-3.5560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

371.42.0458-3.5560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

371.52.1458-3.5560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

371.62.2458-3.5560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

481.72.5670-3.5560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481.82.6670-3.5560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481.92.7670-3.5560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4822.8670-3.5560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

532.53.4675-4560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6334.1688-5560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

753.54.91020.56560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7545.41020.56560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

874.56.1411516560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8756.6411516.5560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

995.57.3813016.5560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9967.8813016.5560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1196.58.7815217.5560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11979.2815217.5560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1417.510.2217819560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141810.7217819560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1638.511.66205111560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163912.16205111560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1639.512.66205111560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1631013.16205111560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1941114.74240112760 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1941215.74240113760 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1941316.74240114760 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2341418.522901.517860 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2341519.522901.517860 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2341620.522901.517860 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2701722.23401.5201060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2701823.23401.5221060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2701924.23401.5221060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2702025.23401.5221060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3102530.943901.5271360 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3183036.064051.5321560 ° cóncavo
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago a
(mm)
Centro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Helicoidal Base Blade Y/N NA Ambos cuadrados 1/50
forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda Ángulo de torsión 40° Tolerancia de diámetro(mm) -0.05~+0.05
Numero de flautas(Hojas) 3 Tolerancia del diámetro del vástago h8 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico