(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pasador cónico, TPR

Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pasador cónico, TPR
  • Descuento por volumen

Para pasador cónico de 1/48, 1/50
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los escariadores rectos HSS: vástago cónico, tipo pasador cónico, TPR, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPR9.5

Número de Parte
TPR9.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Longitud de la ranura(mm) 163
Revestimiento S / N NA Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA
Diámetro de la punta 9.5 Gran diámetro final 12.66 Ambos cuadrados 1/50
forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de diámetro(mm) -0.05~+0.05 Numero de flautas(Hojas) 8
Longitud total L(mm) 205 Longitud de mordida T(mm) 1 diámetro del vástago 11
Tolerancia del diámetro del vástago ±0.2 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad a(mm) 5
Centro 60 ° cóncavo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPR9.5 de la serie Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pasador cónico, TPR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico