(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo largo, uso de agujeros profundos, vástago cónico Morse
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo de caña | Mango cónico | material de trabajo | acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero | Revestimiento S / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forma del surco | Recto | Base Blade Y/N | NA | forma de cuchilla | Hoja derecha recta |
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Centro | 60 ° cóncavo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente