(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores helicoidales HSS - tipo plato de máquina, recubiertos con TiN, MCR-TiN

Escariadores helicoidales HSS - tipo plato de máquina, recubiertos con TiN, MCR-TiN
  • Descuento por volumen

Recubrimiento HSS y TiN de cobalto de tipo corto para una larga vida útil

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MCR-TIN2.5
MCR-TIN3.02
MCR-TIN4
MCR-TIN4.03
MCR-TIN5
MCR-TIN6.02
MCR-TIN6.05
MCR-TIN9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ1
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago Centro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.515 +0.002~+0.006460300.3360 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0215 0~+0.005460300.3360 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

418 +0.004~+0.009670380.5460 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.0318 0~+0.005670380.5460 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

523 +0.004~+0.009680460.5560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.0226 0~+0.005690540.5660 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.0526 0~+0.005690540.5660 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

936 +0.006~+0.0126110700.71060 ° cóncavo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N Disponible
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda
Ángulo de torsión Tipo de recubrimiento Estaño Tolerancia del diámetro del vástago P h7
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico