(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos de carburo: vástago cilíndrico, tipo pasador cónico, CSTPR

Escariadores rectos de carburo: vástago cilíndrico, tipo pasador cónico, CSTPR
  • Descuento por volumen

Fresa recta para procesamiento de agujero cónico 1/50 (carburo).
[Caracteristicas]
· En comparación con el acero convencional de alta velocidad, el material de carburo se adopta para mejorar la alta rigidez y la resistencia a la abrasión.
· Proporciona un excelente acabado para piezas de trabajo de alta dureza también.
[Aplicaciones]
· Para el mecanizado de acabado de agujeros de pasador cónico 1/50.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSTPR1
CSTPR1.2
CSTPR1.5
CSTPR2
CSTPR2.5
CSTPR3
CSTPR4
CSTPR5
CSTPR6
CSTPR7
CSTPR8
CSTPR10
CSTPR12
CSTPR13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago a
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2811.46445-25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321.21.74450-2.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

371.52.14458-2.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4822.86470-35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

532.53.46475-35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6334.16688-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7545.461020.555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8756.646115165
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9967.886130185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11979.286152185
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141810.7261781105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1631013.1682051125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1941215.7482401147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1941316.7482401147

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha recta
Tolerancia de diámetro(mm) -0.05~+0.05 Tolerancia del diámetro del vástago h6 Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico