(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Escariador de torsión derecho para agujeros ciegos con agujero de aceite y cuchilla inferior
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de caña | varilla recta | material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación resistente al calor / Aleación de acero | Revestimiento S / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forma del surco | Espiral | Base Blade Y/N | Disponible | forma de cuchilla | Hoja derecha torsión derecha |
Ángulo de torsión | 24~30° | Numero de flautas(Hojas) | 4 | Forma de hoja base | T (abollado) |
Tolerancia del diámetro del vástago | h6 | Tipo de material de herramienta | Carburo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente