(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Recubrimiento DLC con bajo coeficiente de fricción adoptado, para aluminio y metales no ferrosos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo de caña | End Mill Shank | material de trabajo | Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero | Revestimiento S / N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Forma del surco | Recto | Base Blade Y/N | NA | forma de cuchilla | Hoja derecha recta |
Tipo de recubrimiento | DLC | Tolerancia del diámetro del vástago | h6 | Tipo de material de herramienta | Carburo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente