(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie WX-RESF para mecanizado de desbaste de carburo, desbaste de capa WX

Serie WX-RESF para mecanizado de desbaste de carburo, desbaste de capa WX
  • Descuento por volumen

Como la forma de la cuchilla corrugada reduce el poder de corte, es posible una gran profundidad de corte. También resistente a la vibración, es posible mejorar la eficiencia del desbaste.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WX-RESF-14
WX-RESF-16
WX-RESF-16HX4F
WX-RESF-16HX6F
WX-RESF-18
WX-RESF-20
WX-RESF-20HX4F
WX-RESF-20HX6F
WX-RESF-22
WX-RESF-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Ángulo de hélice (θ) Herramienta no. Ancho de chaflán de esquina
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142641285Torsión estándar (30-40 °)30169140.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632416100Torsión estándar (30-40 °)30169160.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632416100Potente torsión (45 ° -60 °)30168160.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632616100Potente torsión (45 ° -60 °)30168660.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1832416100Torsión estándar (30-40 °)30169180.6
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

2038420105Torsión estándar (30-40 °)30169200.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038420105Potente torsión (45 ° -60 °)30168200.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038620105Potente torsión (45 ° -60 °)30168700.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2238420105Torsión estándar (30-40 °)30169220.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2545425120Torsión estándar (30-40 °)30169250.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Modelo Desbaste Revestimiento TiAlN
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Cortes inclinados Forma de flauta Plano C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico