(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ideal para materiales de acero y aleaciones a base de Ni hasta 55 HRC. Se logra una mayor vida útil del mecanizado gracias al orificio de aceite
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material de trabajo | Acero templado y revenido / Acero de alta dureza | Tipo de material de herramienta | Carburo | Revestimiento S / N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de recubrimiento | Otro | Con / sin orificio de aceite | Disponible | Ángulo de la punta(°) | 140 |
Adelgazamiento | Disponible | Detalles de revestimiento | Súper abrigo WX |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente