(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - para acero de alta dureza, WH70-DRL

Brocas enterizas de carburo - para acero de alta dureza, WH70-DRL
  • Descuento por volumen

Ideal para procesar de 55 a 70 HRC. Un taladro para acero de ultra alta dureza en el que se combinan un procesamiento estable mediante una forma de filo altamente confiable y un recubrimiento para acero de alta dureza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WH70-DRL-2
WH70-DRL-2.1
WH70-DRL-2.2
WH70-DRL-2.3
WH70-DRL-2.4
WH70-DRL-2.5
WH70-DRL-2.6
WH70-DRL-2.7
WH70-DRL-2.8
WH70-DRL-2.9
WH70-DRL-3
WH70-DRL-3.1
WH70-DRL-3.2
WH70-DRL-3.3
WH70-DRL-3.4
WH70-DRL-3.5
WH70-DRL-3.6
WH70-DRL-3.7
WH70-DRL-3.8
WH70-DRL-3.9
WH70-DRL-4
WH70-DRL-4.1
WH70-DRL-4.2
WH70-DRL-4.3
WH70-DRL-4.4
WH70-DRL-4.5
WH70-DRL-4.6
WH70-DRL-4.7
WH70-DRL-4.8
WH70-DRL-4.9
WH70-DRL-5
WH70-DRL-5.1
WH70-DRL-5.2
WH70-DRL-5.3
WH70-DRL-5.4
WH70-DRL-5.5
WH70-DRL-5.6
WH70-DRL-5.7
WH70-DRL-5.8
WH70-DRL-5.9
WH70-DRL-6
WH70-DRL-6.1
WH70-DRL-6.2
WH70-DRL-6.3
WH70-DRL-6.4
WH70-DRL-6.5
WH70-DRL-6.6
WH70-DRL-6.7
WH70-DRL-6.8
WH70-DRL-6.9
WH70-DRL-7
WH70-DRL-7.1
WH70-DRL-7.2
WH70-DRL-7.3
WH70-DRL-7.4
WH70-DRL-7.5
WH70-DRL-7.6
WH70-DRL-7.7
WH70-DRL-7.8
WH70-DRL-7.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21242End Mill Shank33318200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.11242End Mill Shank33318210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21343End Mill Shank33318220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.31343End Mill Shank33318230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.41444End Mill Shank33318240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51444End Mill Shank33318250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.61444End Mill Shank33318260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.71646End Mill Shank33318270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.81646End Mill Shank33318280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.91646End Mill Shank33318290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31646Mango recto33318300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.11848End Mill Shank43318310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.21848End Mill Shank43318320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.31848End Mill Shank43318330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.42050End Mill Shank43318340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52050End Mill Shank43318350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.62050End Mill Shank43318360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.72050End Mill Shank43318370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.82252End Mill Shank43318380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.92252End Mill Shank43318390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42252Mango recto43318400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.12568End Mill Shank53318410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.22568End Mill Shank53318420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.32868End Mill Shank53318430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.42868End Mill Shank53318440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.52868End Mill Shank53318450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.62868End Mill Shank53318460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.72868End Mill Shank53318470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.83268End Mill Shank53318480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.93268End Mill Shank53318490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53268Mango recto53318500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.13274End Mill Shank63318510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.23274End Mill Shank63318520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.33274End Mill Shank63318530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.43574End Mill Shank63318540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.53574End Mill Shank63318550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.63574End Mill Shank63318560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.73574End Mill Shank63318570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.83574End Mill Shank63318580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.93574End Mill Shank63318590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63574Mango recto63318600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.14083End Mill Shank73318610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.24083End Mill Shank73318620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.34083End Mill Shank73318630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.44083End Mill Shank73318640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.54083End Mill Shank73318650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.64083End Mill Shank73318660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.74083End Mill Shank73318670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.84583End Mill Shank73318680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.94583End Mill Shank73318690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

74583Mango recto73318700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.14594End Mill Shank83318710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.24594End Mill Shank83318720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.34594End Mill Shank83318730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.44594End Mill Shank83318740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.54594End Mill Shank83318750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.65094End Mill Shank83318760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.75094End Mill Shank83318770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.85094End Mill Shank83318780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.95094End Mill Shank83318790

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA Ángulo de la punta(°) 120
Adelgazamiento Disponible Detalles de revestimiento Súper abrigo WX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico