(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La punta de la cuchilla adopta material de aleación de carburo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre | Revestimiento S / N | NA | Forma del surco | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | NA | Tipo de material de herramienta | Carburo | Tolerancia de diámetro(mm) | 0~+0.005 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente