(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de metal duro, Phoenix, cuello largo, radio resistente PHX-LN-CRE

Fresa de metal duro, Phoenix, cuello largo, radio resistente PHX-LN-CRE
  • Descuento por volumen

Adopta un revestimiento WXS ultrarresistente al calor y ultraduro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PHX-LN-CRE-0.8XR0.1X2
PHX-LN-CRE-0.8XR0.1X4
PHX-LN-CRE-0.8XR0.1X6
PHX-LN-CRE-0.8XR0.1X8
PHX-LN-CRE-1XR0.1X4
PHX-LN-CRE-1XR0.1X6
PHX-LN-CRE-1XR0.1X8
PHX-LN-CRE-1XR0.1X10
PHX-LN-CRE-1XR0.1X12
PHX-LN-CRE-1XR0.2X4
PHX-LN-CRE-1XR0.2X6
PHX-LN-CRE-1XR0.2X8
PHX-LN-CRE-1XR0.2X10
PHX-LN-CRE-1XR0.2X12
PHX-LN-CRE-1XR0.3X4
PHX-LN-CRE-1XR0.3X6
PHX-LN-CRE-1.5XR0.1X4
PHX-LN-CRE-1.5XR0.1X8
PHX-LN-CRE-1.5XR0.1X12
PHX-LN-CRE-1.5XR0.2X4
PHX-LN-CRE-1.5XR0.2X6
PHX-LN-CRE-1.5XR0.2X8
PHX-LN-CRE-2XR0.1X8
PHX-LN-CRE-2XR0.1X10
PHX-LN-CRE-2XR0.1X12
PHX-LN-CRE-2XR0.1X16
PHX-LN-CRE-2XR0.3X8
PHX-LN-CRE-2XR0.3X12
PHX-LN-CRE-2XR0.5X6
PHX-LN-CRE-2XR0.5X8
PHX-LN-CRE-2XR0.5X10
PHX-LN-CRE-2XR0.5X12
PHX-LN-CRE-3XR0.3X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro de la base del cuello
(mm)
Herramienta no. Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 0.5 °
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación de trabajo α (Le) 1 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.3220.7231908002.162.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.3240.7231908014.294.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.3260.7231908026.426.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.3280.7231908038.548.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.10.440.9331910064.294.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.10.460.9331910076.416.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.10.480.9331910088.538.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.10.4100.93319100910.6311.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.10.4120.93319101012.7313.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.20.440.9331910114.294.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.20.460.9331910126.416.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.20.480.9331910138.538.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.20.416.650.93319101410.6311.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.20.4120.93319101512.7313.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.30.440.9331910184.294.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.30.460.9331910196.416.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.10.641.4131915014.294.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.10.681.4131915038.538.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.10.6121.41319150512.7313.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.20.641.4131915064.294.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.20.661.4131915076.416.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.20.681.4131915088.538.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.10.881.8931920018.538.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.10.8101.89319200210.6311.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.10.8121.89319200312.7313.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.10.8161.89319200416.9217.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.30.812.351.9531920138.538.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.30.8121.89319201512.7313.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.50.861.8931920196.416.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.50.881.8931920208.538.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.50.814.351.95319202110.6311.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.50.8121.89319202212.7313.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.31.2122.85319300812.7313.29

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de cuello largo
Longitud total (L)(mm) 50 Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Precisión R(µm) 0~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico