(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de metal duro DIA-BNC, serie de enrutadores para CFRP, con nick de paso fino (Números de pieza)

Fresa de metal duro DIA-BNC, serie de enrutadores para CFRP, con nick de paso fino
  • Descuento por volumen

Un enrutador que adopta un recubrimiento de diamante con excelente resistencia a la abrasión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DIA-BNC-4
DIA-BNC-6
DIA-BNC-6-L
DIA-BNC-8
DIA-BNC-8-L
DIA-BNC-10
DIA-BNC-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

41264628809001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61886688809002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618106888809012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824108748809003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824148948809013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301210808809004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12361412868809005

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Resina Modelo Desbaste Revestimiento Dia Coat
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Sin torsión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico