(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

VP-LS-LDS Biselado de orificios, taladro principal, polvo de recubrimiento en V Vástago largo de acero de alta velocidad

VP-LS-LDS Biselado de orificios, taladro principal, polvo de recubrimiento en V Vástago largo de acero de alta velocidad
  • Descuento por volumen

Ideal para biselar partes profundas con un ángulo de punta de 90 °

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VP-LS-LDS-3X90
VP-LS-LDS-4X90
VP-LS-LDS-6X90
VP-LS-LDS-8X90
VP-LS-LDS-10X90
VP-LS-LDS-12X90
VP-LS-LDS-16X90
VP-LS-LDS-20X90
VP-LS-LDS-25X90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro Mínimo del Agujero Piloto
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

363903375111.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4639044100151.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6639066150201.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8639088150261.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106391010200302.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126391212200362.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166391616250413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206391820250533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256392025250603

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica Disponible Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento TiCN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico