(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

FX-MG-CS X Chaflán de 60 orificios, avellanado de 3 canales, carburo de revestimiento FX Serie 60 °

FX-MG-CS X Chaflán de 60 orificios, avellanado de 3 canales, carburo de revestimiento FX Serie 60 °
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Revestimiento FX con excelente resistencia a la oxidación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-MG-CS-6.3X60
FX-MG-CS-8.3X60
FX-MG-CS-10.4X60
FX-MG-CS-12.4X60
FX-MG-CS-16.5X60
FX-MG-CS-20.5X60
FX-MG-CS-25X60
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Gran diámetro final
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la parte cónica
(mm)
Nominal
Disponible

7 Días o más

16.391390636155(4.59)6.3×6×2×55
Disponible

7 Días o más

2.58.3913908362.555(5.02)8.3×8×3×55
Disponible

7 Días o más

2.610.4913910482.665(6.75)10.4×8×3×65
Disponible

7 Días o más

2.512.49139124102.565(8.57)12.4×10×4×65
Disponible

7 Días o más

3.116.59139165103.170(11.6)16.5×10×4×70
Disponible

7 Días o más

3.520.59139205123.580(14.72)20.5×12×5×80
Disponible

12 Días o más

3.8259139250123.880(18.36)25×12×5×80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ángulo de la punta (θ) 60 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Grafito / Resina
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico