(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

PHC BORE Phoenix Serie High High Radius Cutter Tipo de diámetro interior

PHC BORE Phoenix Serie High High Radius Cutter Tipo de diámetro interior
  • Descuento por volumen

Cortador de radio de tipo agujero de PHC. Aplicaciones de mecanizado: planos, laterales, ranuras, tallado, afeitado de formas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PHC09R040M16-4
PHC09R050M22-5
PHC09R050M22.2-5
PHC09R063M22-6
PHC09R063M22.2-6
PHC12R040M16-3
PHC12R050M22-4
PHC12R050M22.2-4
PHC12R063M22-5
PHC12R063M22.2-5
PHC12R080M27-7
PHC12R080M31.7-5
PHC12R080M31.7-7
PHC12R100M31.7-8
PHC12R100M32-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del agujero
(mm)
Herramienta no. Diámetro exterior de la fresa D1
(mm)
Diámetro del jefe db
(mm)
Ancho de la ranura de la llave a
(mm)
Profundidad de la ranura de teclas b
(mm)
Tipo Chip aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.240416780060040388.45.61SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38.2505227800601504710.46.32SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38.250522.22578006055047852SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.2506227800603636010.46.32SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.250622.22578006066360852SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.440316780060740388.45.61SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.4504227800608504710.46.32SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.450422.22578006145047852SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46.4505227800610636010.46.32SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46.450522.22578006156360852SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63.4507277800612807612.472SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63.463531.757800618807612.782SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63.463731.757800616807612.782SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83.463831.7578006171009612.782SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83.46383278006131009614.482SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Vertical Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Método de montaje Cenador
Tipo de material de punta compatible Capa de carburo Detalles de la aplicación de mecanizado Perfilado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico