(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

VPS-EMS HSS Countersink Series V Coat XPM Multi-Blade Short (alta rigidez)

VPS-EMS HSS Countersink Series V Coat XPM Multi-Blade Short (alta rigidez)
  • Descuento por volumen

Fresa de alta eficiencia con alta rigidez de herramienta. Es posible una amplia gama de mecanizado desde materiales generales hasta materiales difíciles de cortar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPS-EMS-10X6F
VPS-EMS-12X6F
VPS-EMS-12X10F
VPS-EMS-16X6F
VPS-EMS-16X10F
VPS-EMS-16XR1X6F
VPS-EMS-16XR1X10F
VPS-EMS-20X6F
VPS-EMS-20X10F
VPS-EMS-20XR1X6F
VPS-EMS-20XR1X10F
VPS-EMS-25X6F
VPS-EMS-25X10F
VPS-EMS-25XR1X6F
VPS-EMS-25XR1X10F
VPS-EMS-30X6F
VPS-EMS-30X10F
VPS-EMS-30XR1X6F
VPS-EMS-30XR1X10F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-25675108457100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-30690128457120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-301090128458120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16-406100168457160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16-4010100168458160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161406100168457162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1614010100168458162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20-456115208457200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20-4510115208458200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201456115208457202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2014510115208458202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25-506125258457250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25-5010125258458250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251506125258457252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2515010125258458252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30-556130258457300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30-5510130258458300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301556130258457302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3015510130258458302

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Cortes inclinados
Revestimiento TiCN Tolerancia 0~+0.03 Ángulo de torsión (θ) Disponible
A Esquina R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico