(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresas de roscar: carburo, microherramienta, MMTS

Fresas de roscar: carburo, microherramienta, MMTS
  • Descuento por volumen

· Tipos de hilo: Otros
· Tamaño de rosca (nominal): S0.1, S0.2, S0.3, S0.4, S0.5, S0.6, S0.8, S1, S1.2, S1.4
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Material de trabajo: Acero aleado (SCM), latón (bs), hierro fundido de latón (BsC), bronce (PB), aleación de aluminio fundido (AC, ADC), cobre (cu), acero tratado térmicamente (25 - 35 HRC), acero tratado (35 - 45 HRC), acero tratado térmicamente (45 - 55 HRC), acero con alto contenido de carbono (contenido de C superior al 0,45%), acero de alta dureza (50 - 60 HRC), acero con bajo contenido de carbono (contenido de C de 0,25% o menos), acero de medio carbono (contenido de C 0,25 - 0,45%), material de aluminio laminado (AL), acero inoxidable (SUS), termoplástico (PVC, nailon, etc.), plástico termoestable (baquelita, fenol, etc.), aleación de titanio (equivalente a ti-6Al-4V), acero para herramientas (Antes del enfriamiento de SKD)
· Modelo de grifo: cortador de roscado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la herramienta de microroscado MMTS, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MMTS-0.15
MMTS-0.31
MMTS-0.48
MMTS-0.61
MMTS-0.77
MMTS-0.93
MMTS-1.6
MMTS-1.9
MMTS-1.24
MMTS-1.55
MMTS-3.17
MMTS-3.22
MMTS-3.86
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Código del fabricante Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Diámetro del cuello d2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.10.0250.1506-00001-010000.0660.032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.20.050.3106-00001-020000.140.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.30.080.4806-00001-030000.20.085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.40.10.6106-00001-040000.280.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.50.1250.7706-00001-050000.350.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.60.150.9306-00001-060000.430.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S1.20.251.606-00001-120000.930.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S1.40.31.906-00001-140001.080.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S0.80.21.2406-00001-080000.580.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S10.251.5506-00001-100000.730.41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S10.253.1706-00001-100010.730.41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S1.20.253.2206-00001-120010.930.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S1.40.33.8606-00001-140011.080.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Otro Tipo de material de herramienta Carburo Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero templado y revenido (45 a 55 HRC) / Acero de alta dureza (50-60 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)
Tap Type Cortador de hilo Revestimiento S / N Disponible Tratamiento de superficies TiAlN
L(mm) 45 Numero de flautas 2 Diámetro de caña D(φ) 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico