(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MHDH645R Molino de extremo de radio de 6 flautas para alta dureza

MHDH645R Molino de extremo de radio de 6 flautas para alta dureza
  • Descuento por volumen

· Modelo: tipo regular
· Número de flautas (hoja): 6
· Ángulo de hélice (Θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Precisión R (µm): 0.01 to -0.01

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MHDH645R-5-10-R0.2
MHDH645R-5-10-R0.3
MHDH645R-5-10-R0.5
MHDH645R-5-10-R1
MHDH645R-6-12-R0.2
MHDH645R-6-12-R0.3
MHDH645R-6-12-R0.5
MHDH645R-6-12-R1
MHDH645R-8-16-R0.3
MHDH645R-8-16-R0.5
MHDH645R-8-16-R1
MHDH645R-8-16-R1.5
MHDH645R-10-20-R0.3
MHDH645R-10-20-R0.5
MHDH645R-10-20-R1
MHDH645R-10-20-R1.5
MHDH645R-10-20-R2
MHDH645R-12-24-R0.5
MHDH645R-12-24-R1
MHDH645R-12-24-R1.5
MHDH645R-12-24-R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Código del fabricante (γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.21060608-00438-0500212゜
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.31060608-00438-0500312゜
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.51060608-00438-0500512゜
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

511060608-00438-0501012゜
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.21260608-00438-06002-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.31260608-00438-06003-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.51260608-00438-06005-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611260608-00438-06010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.31665808-00438-08003-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.51665808-00438-08005-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

811665808-00438-08010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.51665808-00438-08015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.320751008-00438-10003-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.520751008-00438-10005-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120751008-00438-10010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.520751008-00438-10015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220751008-00438-10020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.524801208-00438-12005-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12124801208-00438-12010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.524801208-00438-12015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12224801208-00438-12020-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 6 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Precisión R(µm) 0.01~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico