(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: TiAlN
· Número de flautas (hoja): 4
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MHR430-1.4-8
Número de Parte |
---|
MHR430-1.4-8 |
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Cuadrado de cuello largo |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | TiAlN | Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados | Forma de flauta | Con plomo |
Ángulo de hélice (θ) | Torsión estándar (30-40 °) | Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) | 0~-0.02 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHR430-1.4-8 de la serie MHR430 Fresa de cuello largo de 4 flautas con recubrimiento MUGEN (para acanalado profundo).
Número de Parte |
---|
MHR430-1-6 |
MHR430-1-8 |
MHR430-1.1-10 |
MHR430-1.5-10 |
MHR430-1.5-12 |
MHR430-1.5-14 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente