(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MHR430R MUGEN-RECUBRIMIENTO Molino de extremo de radio de cuello largo de 4 flautas (Números de pieza)

MHR430R MUGEN-RECUBRIMIENTO Molino de extremo de radio de cuello largo de 4 flautas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: TiAlN
· (γ) Ángulo del cuello (°): 12°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHR430R-2.5-R0.1-20

 
Número de Parte
MHR430R-2.5-R0.1-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Código del fabricante (d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.12604200.005~-0.00521.0922.0323.06GratisGratis08-00230-250322.412°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHR430R-2.5-R0.1-20 de la serie MHR430R MUGEN-RECUBRIMIENTO Molino de extremo de radio de cuello largo de 4 flautas.

Products like this...

Número de Parte
MHR430R-1-R0.05-4
MHR430R-1-R0.05-5
MHR430R-1-R0.05-6
MHR430R-2.5-R0.1-30
MHR430R-2.5-R0.2-10
MHR430R-2.5-R0.2-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Código del fabricante (d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.850440.005~-0.0054.34.494.74.935.4608-00230-100220.9512°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.850450.005~-0.0055.345.585.846.126.7908-00230-100230.9512°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.850460.005~-0.0056.386.676.987.328.1108-00230-100240.9512°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.12704300.005~-0.00531.5232.93GratisGratisGratis08-00230-250332.412°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.22504100.005~-0.00510.6611.1311.6412.213.5208-00230-250412.412°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.22604200.005~-0.00521.0922.0223.05GratisGratis08-00230-250422.412°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico