(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: TiAlN
· (γ) Ángulo del cuello (°): 12°
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MHR430R-2-R0.3-8
Número de Parte |
---|
MHR430R-2-R0.3-8 |
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina | Número de flautas(hoja) | 4 | Modelo | Radio de cuello largo |
---|---|---|---|---|---|
Procesamiento de aplicaciones | Avión / Lado / Superficie curva | Revestimiento | TiAlN | Ángulo de hélice (Θ) | Torsión estándar (30-40 °) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHR430R-2-R0.3-8 de la serie MHR430R MUGEN-RECUBRIMIENTO Molino de extremo de radio de cuello largo de 4 flautas.
Número de Parte |
---|
MHR430R-1-R0.05-4 |
MHR430R-1-R0.05-5 |
MHR430R-1-R0.05-6 |
MHR430R-2-R0.5-12 |
MHR430R-2-R0.5-16 |
MHR430R-2-R0.5-20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente