(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MHRH430R RECUBRIMIENTO MUGEN Fresa premium de 4 flautas con radio de cuello largo para aceros endurecidos (Números de pieza)

MHRH430R RECUBRIMIENTO MUGEN Fresa premium de 4 flautas con radio de cuello largo para aceros endurecidos
  • Descuento por volumen

Acabado superficial superior con excelente prevención de astillado y reducción de vibraciones debido al uso del recubrimiento MUGEN para aceros endurecidos y una nueva forma

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHRH430R-2-R0.5-20

 
Número de Parte
MHRH430R-2-R0.5-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Código del fabricante (d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20.51.6604200.005~-0.00521.0621.982324.12Gratis08-00237-205091.9112°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHRH430R-2-R0.5-20 de la serie MHRH430R RECUBRIMIENTO MUGEN Fresa premium de 4 flautas con radio de cuello largo para aceros endurecidos.

Products like this...

Número de Parte
MHRH430R-1-R0.05-5
MHRH430R-1-R0.05-6
MHRH430R-1-R0.05-8
MHRH430R-2-R0.5-6
MHRH430R-2-R0.5-8
MHRH430R-2.5-R0.1-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Código del fabricante (d2) Diámetro del cuello
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.850450.005~-0.0055.345.575.836.126.7908-00237-100520.9512°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.850460.005~-0.0056.386.666.987.328.1108-00237-100530.9512°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.850480.005~-0.0058.468.849.269.7210.7708-00237-100550.9512°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.51.650460.005~-0.0056.466.737.027.348.0808-00237-205011.9112°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.51.650480.005~-0.0058.548.99.39.7410.7308-00237-205031.9112°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.12504100.005~-0.00510.6911.1711.712.2713.5808-00237-251012.3912°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico