(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MUGEN-RECUBRIMIENTO Cortador de radio interno de 2 flautas MIR200

MUGEN-RECUBRIMIENTO Cortador de radio interno de 2 flautas MIR200
  • Descuento por volumen

· Usar: chaflán R
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: TiAlN

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MIR200-R0.1
MIR200-R0.2
MIR200-R0.3
MIR200-R0.4
MIR200-R0.5
MIR200-R0.6
MIR200-R0.7
MIR200-R0.8
MIR200-R0.9
MIR200-R0.15
MIR200-R0.25
MIR200-R0.35
MIR200-R0.45
MIR200-R0.55
MIR200-R0.65
MIR200-R0.75
MIR200-R0.85
MIR200-R0.95
MIR200-R1
MIR200-R1.5
MIR200-R1.25
MIR200-R1.75
MIR200-R2
MIR200-R2.5
MIR200-R3
MIR200-R3.5
MIR200-R4
MIR200-R4.5
MIR200-R5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Tamaño R (R)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Código del fabricante Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.1308-00900-0010040.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.2308-00900-0020040.545
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.20.3308-00900-0030040.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.40.4308-00900-0040040.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.60.5508-00900-0050040.545
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.80.6508-00900-0060040.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.7508-00900-0070040.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.8508-00900-0080040.845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.70.9508-00900-0090040.845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.90.15308-00900-0015040.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.10.25308-00900-0025040.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.30.35308-00900-0035040.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.45308-00900-0045040.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.70.55508-00900-0055040.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.90.65508-00900-0065040.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.10.75508-00900-0075040.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.60.85508-00900-0085040.845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.80.95508-00900-0095040.845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.91808-00900-0100040.845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.61.5808-00900-0150041.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.41.25808-00900-0125040.845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.11.75808-00900-0175041.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.621008-00900-0200041.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.62.51008-00900-0250061.545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.631208-00900-0300081.555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.13.51208-00900-0350010255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.141208-00900-0400010255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.14.51508-00900-0450012265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.151508-00900-0500012265

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Chaflán redondo Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico