(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Fresa cónica para electrodo de cobre / aluminio / plástico DTE

Fresa cónica para electrodo de cobre / aluminio / plástico DTE
  • Descuento por volumen

· Modelo: cuadrado cónico
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de torsión (°): torsión débil (15 a 25°)
· (γ) Ángulo del cuello (°): 9°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DTE-1-0.5
DTE-1-1
DTE-1-1.5
DTE-1-2
DTE-1-3
DTE-1-4
DTE-1-5
DTE-1.5-0.5
DTE-1.5-1
DTE-1.5-1.5
DTE-1.5-2
DTE-1.5-3
DTE-1.5-4
DTE-1.5-5
DTE-2-0.5
DTE-2-1
DTE-2-1.5
DTE-2-2
DTE-2-3
DTE-2-4
DTE-2-5
DTE-2.5-0.5
DTE-2.5-1
DTE-2.5-1.5
DTE-2.5-2
DTE-2.5-3
DTE-2.5-4
DTE-2.5-5
DTE-3-0.5
DTE-3-1
DTE-3-1.5
DTE-3-2
DTE-3-3
DTE-3-4
DTE-3-5
DTE-4-0.5
DTE-4-1
DTE-4-1.5
DTE-4-2
DTE-4-3
DTE-4-4
DTE-4-5
DTE-5-0.5
DTE-5-1
DTE-5-1.5
DTE-5-2
DTE-5-3
DTE-5-4
DTE-5-5
DTE-6-0.5
DTE-6-1
DTE-6-1.5
DTE-6-3
DTE-6-4
DTE-8-0.5
DTE-8-1
DTE-8-1.5
DTE-8-2
DTE-8-3
DTE-8-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante (d1) Diámetro final grande
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51444507-00313-001011.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11444507-00313-001021.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51444507-00313-001031.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21444507-00313-001041.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31444507-00313-001051.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41444507-00313-001061.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51444507-00313-001071.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5544507-00313-001511.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5544507-00313-001521.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5544507-00313-001531.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5544507-00313-001541.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.5544507-00313-001552.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.5544507-00313-001562.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.5544507-00313-001572.37-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52644507-00313-002012.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12644507-00313-002022.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52644507-00313-002032.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22644507-00313-002042.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32644507-00313-002052.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42644507-00313-002062.84-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52644507-00313-002073.05-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5844507-00313-002512.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5844507-00313-002522.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.5844507-00313-002532.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.5844507-00313-002543.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.5844507-00313-002553.34-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.5844507-00313-002563.62-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.5844507-00313-002573.9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.531065007-00313-003013.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131065007-00313-003023.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.531065007-00313-003033.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231065007-00313-003043.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

331065007-00313-003054.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

431065007-00313-003064.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

531065007-00313-003074.75-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.541565007-00313-004014.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141565007-00313-004024.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.541565007-00313-004034.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241565007-00313-004045.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

341565007-00313-004055.57-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

441565507-00313-004066.1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

541565507-00313-004076.62-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.552065507-00313-005015.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152065507-00313-005025.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.552065507-00313-005036.05-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252065507-00313-005046.39-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

352065507-00313-005057.1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

452066007-00313-005067.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

552066007-00313-005078.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.562066007-00313-006016.35-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162066007-00313-006026.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.562066007-00313-006037.05-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

362086007-00313-006058.1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

462086507-00313-006068.8-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.582587007-00313-008018.44-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

182587007-00313-008028.87-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.582587007-00313-008039.31-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

282587007-00313-008049.74-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3825107007-00313-0080510.62-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4825108007-00313-0080611.5-

Cargando…

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión(°) Torsión débil (15 a 25 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico