(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de 4 flautas con revestimiento MUGEN-MSRS430

Fresa de extremo de radio de 4 flautas con revestimiento MUGEN-MSRS430
  • Descuento por volumen

· Modelo: tipo regular
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: TiAlN
· Precisión R (µm): 0.01 to -0.01

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSRS430-6-R0.1
MSRS430-6-R0.2
MSRS430-6-R0.3
MSRS430-6-R0.5
MSRS430-6-R1
MSRS430-6-R1.5
MSRS430-6-R2
MSRS430-8-R0.1
MSRS430-8-R0.2
MSRS430-8-R0.5
MSRS430-8-R1
MSRS430-8-R1.5
MSRS430-8-R2
MSRS430-8-R2.5
MSRS430-8-R3
MSRS430-10-R0.1
MSRS430-10-R0.2
MSRS430-10-R0.3
MSRS430-10-R0.5
MSRS430-10-R1
MSRS430-10-R1.5
MSRS430-10-R2
MSRS430-10-R2.5
MSRS430-10-R3
MSRS430-12-R0.1
MSRS430-12-R0.2
MSRS430-12-R0.3
MSRS430-12-R0.5
MSRS430-12-R1
MSRS430-12-R1.5
MSRS430-12-R2
MSRS430-12-R2.5
MSRS430-12-R3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.11280608-00710-06001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.21280608-00710-06002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.31280608-00710-06003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.51280608-00710-06005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611280608-00710-06010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.51280608-00710-06015
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

621280608-00710-06020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.11690808-00710-08001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.21690808-00710-08002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.51690808-00710-08005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

811690808-00710-08010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.51690808-00710-08015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

821690808-00710-08020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82.51690808-00710-08025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

831690808-00710-08030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.1201001008-00710-10001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.2201001008-00710-10002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.3201001008-00710-10003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5201001008-00710-10005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101201001008-00710-10010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5201001008-00710-10015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102201001008-00710-10020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5201001008-00710-10025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103201001008-00710-10030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.1241101208-00710-12001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.2241101208-00710-12002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.3241101208-00710-12003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5241101208-00710-12005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121241101208-00710-12010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.5241101208-00710-12015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122241101208-00710-12020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.5241101208-00710-12025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123241101208-00710-12030
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Código del fabricante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento TiAlN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)
Precisión R(µm) 0.01~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico