(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo con radio recubierto X para corredor trapezoidal NERR-2X

Fresa de extremo con radio recubierto X para corredor trapezoidal NERR-2X
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello cónico
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: TiCN
· Precisión R (µm): 0.02 to -0.02

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NERR-2X-2-7-R0.5
NERR-2X-2-12-R0.3
NERR-2X-2-12-R0.5
NERR-2X-2-15-R0.3
NERR-2X-2-15-R0.5
NERR-2X-2.5-7-R0.3
NERR-2X-2.5-7-R0.5
NERR-2X-2.5-10-R0.5
NERR-2X-2.5-12-R0.3
NERR-2X-2.5-12-R0.5
NERR-2X-2.5-15-R0.3
NERR-2X-2.5-15-R0.5
NERR-2X-3-7-R0.3
NERR-2X-3-7-R0.5
NERR-2X-3-7-R1
NERR-2X-3-12-R0.3
NERR-2X-3-12-R1
NERR-2X-3-15-R1
NERR-2X-3.5-7-R0.3
NERR-2X-3.5-7-R0.5
NERR-2X-3.5-7-R1
NERR-2X-3.5-10-R0.3
NERR-2X-3.5-10-R0.5
NERR-2X-3.5-10-R1
NERR-2X-3.5-12-R0.3
NERR-2X-3.5-12-R0.5
NERR-2X-3.5-12-R1
NERR-2X-3.5-15-R0.3
NERR-2X-3.5-15-R0.5
NERR-2X-3.5-15-R1
NERR-2X-4-7-R0.3
NERR-2X-4-7-R0.5
NERR-2X-4-7-R1
NERR-2X-4-10-R0.3
NERR-2X-4-12-R0.3
NERR-2X-4-12-R0.5
NERR-2X-4-12-R1
NERR-2X-4-15-R0.3
NERR-2X-4-15-R0.5
NERR-2X-4-15-R1
NERR-2X-4.5-7-R0.3
NERR-2X-4.5-7-R0.5
NERR-2X-4.5-7-R1
NERR-2X-4.5-10-R0.3
NERR-2X-4.5-10-R0.5
NERR-2X-4.5-10-R1
NERR-2X-4.5-12-R0.3
NERR-2X-4.5-12-R1
NERR-2X-4.5-12-R5
NERR-2X-4.5-15-R0.3
NERR-2X-4.5-15-R0.5
NERR-2X-4.5-15-R1
NERR-2X-5-7-R0.3
NERR-2X-5-7-R0.5
NERR-2X-5-7-R1
NERR-2X-5-7-R1.5
NERR-2X-5-10-R0.3
NERR-2X-5-10-R0.5
NERR-2X-5-10-R1.5
NERR-2X-5-12-R0.3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
(θ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.55454701-00732-20105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.354541201-00732-20303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.554541201-00732-20305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.355561501-00732-20403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.555561501-00732-20405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.36454701-00732-25103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.56454701-00732-25105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.565561001-00732-25205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.365561201-00732-25303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.565561201-00732-25305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.365561501-00732-25403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.50.565561501-00732-25405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.37556701-00732-30103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.57556701-00732-30105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

317556701-00732-30110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.375561201-00732-30303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3175561201-00732-30310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3175561501-00732-30410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50.37556701-00732-35103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50.57556701-00732-35105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.517556701-00732-35110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50.375561001-00732-35203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50.575561001-00732-35205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5175561001-00732-35210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50.376081201-00732-35303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50.576081201-00732-35305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5176081201-00732-35310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50.376081501-00732-35403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50.576081501-00732-35405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5176081501-00732-35410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.38556701-00732-40103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.58556701-00732-40105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

418556701-00732-40110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.386081001-00732-40203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.386081201-00732-40303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.586081201-00732-40305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4186081201-00732-40310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.386081501-00732-40403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.586081501-00732-40405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4186081501-00732-40410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.50.39608701-00732-45103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.50.59608701-00732-45105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.519608701-00732-45110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.50.396081001-00732-45203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.50.596081001-00732-45205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5196081001-00732-45210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.50.396081201-00732-45303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5196081201-00732-45310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.5596081201-00732-45305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.50.3970101501-00732-45403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.50.5970101501-00732-45405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51970101501-00732-45410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.310608701-00732-50103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.510608701-00732-50105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5110608701-00732-50110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.510608701-00732-50115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.31070101001-00732-50203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.51070101001-00732-50205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.51070101001-00732-50215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.31070101201-00732-50303

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio de cuello cónico
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento TiCN Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °)
Precisión R(µm) 0.02~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico