(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola para electrodo de cobre / aluminio / plástico DB

Molino de extremo de bola para electrodo de cobre / aluminio / plástico DB
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Precisión R (µm): 0.01 to -0.01
· Con/sin torsión: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DB-R0.5
DB-R0.75
DB-R1
DB-R1.5
DB-R1.25
DB-R1.75
DB-R2
DB-R2.5
DB-R3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5245407-00523-0005019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75345407-00523-000751.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1460607-00523-00100212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5660607-00523-0015039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.25560607-00523-001252.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.75760607-00523-001753.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2860607-00523-0020049
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51060607-00523-0025059
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31280607-00523-003006-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) 0.01~-0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico