(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM 2-Flauta PLOMO 45 Fresa de extremo MXH245

MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM 2-Flauta PLOMO 45 Fresa de extremo MXH245
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MXH245-0.3
MXH245-0.4
MXH245-0.5
MXH245-0.8
MXH245-1
MXH245-1.2
MXH245-1.5
MXH245-1.8
MXH245-2
MXH245-2.5
MXH245-3
MXH245-4
MXH245-5
MXH245-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.54451208-00009-00030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.424451208-00009-00040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.54451208-00009-00050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.844451208-00009-00080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154451208-00009-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.264451208-00009-00120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.57.54451208-00009-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.894501208-00009-00180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2104501208-00009-00200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2.512.54501208-00009-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3156551208-00009-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4206601208-00009-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5256651208-00009-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630675-08-00009-00600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico