(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM 2-Flauta LEAD 40 End Mill MXH240

MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM 2-Flauta LEAD 40 End Mill MXH240
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MXH240-0.3
MXH240-0.4
MXH240-0.5
MXH240-0.8
MXH240-1
MXH240-1.2
MXH240-1.5
MXH240-1.8
MXH240-2
MXH240-2.5
MXH240-3
MXH240-4
MXH240-5
MXH240-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.24451208-00008-00030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.64451208-00008-00040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.524451208-00008-00050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.83.24451208-00008-00080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144451208-00008-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.24.84451208-00008-00120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.564451208-00008-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.87.24451208-00008-00180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284451208-00008-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5104451208-00008-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3126501208-00008-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4166551208-00008-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5206601208-00008-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

624665-08-00008-00600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico