(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM 2-Flauta LEAD 25 End Mill MXH225

MUGEN-RECUBRIMIENTO PREMIUM 2-Flauta LEAD 25 End Mill MXH225
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice débil (15 a 25°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MXH225-0.1
MXH225-0.2
MXH225-0.3
MXH225-0.4
MXH225-0.5
MXH225-0.6
MXH225-0.7
MXH225-0.8
MXH225-0.9
MXH225-1
MXH225-1.1
MXH225-1.2
MXH225-1.3
MXH225-1.4
MXH225-1.5
MXH225-1.6
MXH225-1.7
MXH225-1.8
MXH225-1.9
MXH225-2
MXH225-2.5
MXH225-3
MXH225-4
MXH225-5
MXH225-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.144508-00005-00010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.244508-00005-00020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.344508-00005-00030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.444508-00005-00040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.544508-00005-00050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.644508-00005-00060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.744508-00005-00070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.844508-00005-00080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.90.944508-00005-00090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1144508-00005-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11.144508-00005-00110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.244508-00005-00120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.31.344508-00005-00130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41.444508-00005-00140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.544508-00005-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.61.644508-00005-00160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.71.744508-00005-00170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.81.844508-00005-00180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.91.944508-00005-00190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2244508-00005-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.52.544508-00005-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3364508-00005-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4464508-00005-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5565008-00005-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6665008-00005-00600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión débil (15 a 25 °) (γ) ángulo del cuello(°) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico