(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Revestimiento de diamante, fresa de extremo de 2 cuchillas DCSE235

Revestimiento de diamante, fresa de extremo de 2 cuchillas DCSE235
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: abrigo de diamantes
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DCSE235-0.5
DCSE235-1
DCSE235-1.5
DCSE235-2
DCSE235-3
DCSE235-4
DCSE235-5
DCSE235-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.544505-00035-00050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1344505-00035-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.544505-00035-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2644505-00035-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3964505-00035-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41265005-00035-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51565505-00035-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61866005-00035-00600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado Revestimiento Dia Coat
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
(γ) ángulo del cuello(°) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico