(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado PCD PCDSE

Fresa de extremo cuadrado PCD PCDSE
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Sin torsión
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Longitud total (L) (mm): 48

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PCDSE-0.1
PCDSE-0.2
PCDSE-0.3
PCDSE-0.4
PCDSE-0.5
PCDSE-0.6
PCDSE-0.8
PCDSE-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
(d2) Diámetro del cuello
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.0220.10.0904-00300-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.0420.20.1804-00300-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.0620.30.2704-00300-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.0860.40.3604-00300-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.160.50.4504-00300-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.1260.60.5404-00300-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.1660.80.7204-00300-00800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.2610.904-00300-01000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Cuadrado Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del enlace (d)(mm) 4
Longitud total (L)(mm) 48 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Sin torsión (γ) ángulo del cuello(°) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico