(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

X Fresa de punta esférica recubierta NSB-2X

X Fresa de punta esférica recubierta NSB-2X
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: TiCN
· Con/sin torsión: Disponible
· (γ) Ángulo del cuello (°): 9

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSB-2X-R1
NSB-2X-R1.05
NSB-2X-R1.1
NSB-2X-R1.2
NSB-2X-R1.3
NSB-2X-R1.4
NSB-2X-R1.5
NSB-2X-R1.6
NSB-2X-R1.7
NSB-2X-R1.8
NSB-2X-R1.9
NSB-2X-R1.15
NSB-2X-R1.25
NSB-2X-R1.35
NSB-2X-R1.45
NSB-2X-R1.55
NSB-2X-R1.65
NSB-2X-R1.75
NSB-2X-R1.85
NSB-2X-R1.95
NSB-2X-R2
NSB-2X-R2.05
NSB-2X-R2.1
NSB-2X-R2.2
NSB-2X-R2.3
NSB-2X-R2.4
NSB-2X-R2.5
NSB-2X-R2.6
NSB-2X-R2.7
NSB-2X-R2.8
NSB-2X-R2.9
NSB-2X-R2.15
NSB-2X-R2.25
NSB-2X-R2.35
NSB-2X-R2.45
NSB-2X-R2.55
NSB-2X-R2.65
NSB-2X-R2.75
NSB-2X-R2.85
NSB-2X-R2.95
NSB-2X-R3
NSB-2X-R3.1
NSB-2X-R3.2
NSB-2X-R3.3
NSB-2X-R3.4
NSB-2X-R3.5
NSB-2X-R3.6
NSB-2X-R3.7
NSB-2X-R3.8
NSB-2X-R3.9
NSB-2X-R4
NSB-2X-R4.1
NSB-2X-R4.2
NSB-2X-R4.3
NSB-2X-R4.4
NSB-2X-R4.5
NSB-2X-R4.6
NSB-2X-R4.7
NSB-2X-R4.8
NSB-2X-R4.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
(γ) ángulo del cuello
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

136040.01~-0.0101-00523-0010029
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.053.56040.01~-0.0101-00523-001052.19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.13.56040.01~-0.0101-00523-001102.29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.23.56040.01~-0.0101-00523-001202.49
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.346060.01~-0.0101-00523-001302.69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.446060.01~-0.0101-00523-001402.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.546060.01~-0.0101-00523-0015039
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.656060.01~-0.0101-00523-001603.29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.756060.01~-0.0101-00523-001703.49
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.866060.01~-0.0101-00523-001803.69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.966060.01~-0.0101-00523-001903.89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.153.56040.01~-0.0101-00523-001152.39
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.253.56040.01~-0.0101-00523-001252.59
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.3546060.01~-0.0101-00523-001352.79
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.4546060.01~-0.0101-00523-001452.99
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5556060.01~-0.0101-00523-001553.19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.6556060.01~-0.0101-00523-001653.39
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.7556060.01~-0.0101-00523-001753.59
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.8566060.01~-0.0101-00523-001853.79
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.9566060.01~-0.0101-00523-001953.99
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

266060.01~-0.0101-00523-0020049
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.0586060.01~-0.0101-00523-002054.19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.186060.01~-0.0101-00523-002104.29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.286060.01~-0.0101-00523-002204.49
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.386060.01~-0.0101-00523-002304.69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.486060.01~-0.0101-00523-002404.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.586060.01~-0.0101-00523-0025059
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.6108060.01~-0.0101-00523-002605.29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.7108060.01~-0.0101-00523-002705.49
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.8108060.01~-0.0101-00523-002805.69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.9108060.01~-0.0101-00523-002905.89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.1586060.01~-0.0101-00523-002154.39
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.2586060.01~-0.0101-00523-002254.59
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.3586060.01~-0.0101-00523-002354.79
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.4586060.01~-0.0101-00523-002454.99
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.55108060.01~-0.0101-00523-002555.19
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.65108060.01~-0.0101-00523-002655.39
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.75108060.01~-0.0101-00523-002755.59
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.85108060.01~-0.0101-00523-002855.79
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.95108060.01~-0.0101-00523-002955.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3108060.01~-0.0101-00523-003006-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1139080.01~-0.0101-00523-003106.29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2139080.01~-0.0101-00523-003206.49
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.3139080.01~-0.0101-00523-003306.69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.4139080.01~-0.0101-00523-003406.89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5139080.01~-0.0101-00523-0035079
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.6139080.01~-0.0101-00523-003607.29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.7139080.01~-0.0101-00523-003707.49
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.8139080.01~-0.0101-00523-003807.69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.9139080.01~-0.0101-00523-003907.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4139080.01~-0.0101-00523-004008-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.115100100.02~-0.0201-00523-004108.29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.215100100.02~-0.0201-00523-004208.49
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.315100100.02~-0.0201-00523-004308.69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.415100100.02~-0.0201-00523-004408.89
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.515100100.02~-0.0201-00523-0045099
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.615100100.02~-0.0201-00523-004609.29
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.715100100.02~-0.0201-00523-004709.49
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.815100100.02~-0.0201-00523-004809.69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.915100100.02~-0.0201-00523-004909.89

Cargando…

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiCN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico