(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

X Molino de extremo de bola en miniatura recubierto NCB-2X

X Molino de extremo de bola en miniatura recubierto NCB-2X
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: TiCN
· Precisión R (µm): 0.01 to -0.01
· Longitud total (L) (mm): 35

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NCB-2X-R0.2
NCB-2X-R0.3
NCB-2X-R0.4
NCB-2X-R0.5
NCB-2X-R0.6
NCB-2X-R0.7
NCB-2X-R0.8
NCB-2X-R0.9
NCB-2X-R0.25
NCB-2X-R0.35
NCB-2X-R0.45
NCB-2X-R0.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Código del fabricante (D) Diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.801-00513-002000.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.201-00513-003000.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.601-00513-004000.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5201-00513-005001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.62.401-00513-006001.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.72.801-00513-007001.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.83.201-00513-008001.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.93.601-00513-009001.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.25101-00513-002500.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.351.401-00513-003500.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.451.801-00513-004500.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75301-00513-007501.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiCN Longitud total (L)(mm) 35 Diámetro del enlace (d)(mm) 3
Precisión R(µm) 0.01~-0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible
(γ) ángulo del cuello(°) 9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico