(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Fresa de extremo de cuchilla mediana con recubrimiento X X NTEM-2X

Fresa de extremo de cuchilla mediana con recubrimiento X X NTEM-2X
  • Descuento por volumen

· Modelo: cuadrado cónico
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de torsión (°): torsión estándar (30-40°)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NTEM-2X-0.5-0.5
NTEM-2X-0.5-1
NTEM-2X-0.5-1.5
NTEM-2X-0.5-2
NTEM-2X-0.5-3
NTEM-2X-0.5-4
NTEM-2X-0.5-5
NTEM-2X-0.8-0.5
NTEM-2X-0.8-1
NTEM-2X-0.8-1.5
NTEM-2X-0.8-2
NTEM-2X-0.8-3
NTEM-2X-0.8-4
NTEM-2X-1-0.5
NTEM-2X-1-1
NTEM-2X-1-1.5
NTEM-2X-1-2
NTEM-2X-1-3
NTEM-2X-1-4
NTEM-2X-1-5
NTEM-2X-1-7
NTEM-2X-1-15
NTEM-2X-1.5-0.5
NTEM-2X-1.5-1
NTEM-2X-1.5-1.5
NTEM-2X-1.5-2
NTEM-2X-1.5-3
NTEM-2X-1.5-4
NTEM-2X-1.5-5
NTEM-2X-1.5-7
NTEM-2X-1.5-15
NTEM-2X-2-0.5
NTEM-2X-2-1
NTEM-2X-2-1.5
NTEM-2X-2-2
NTEM-2X-2-4
NTEM-2X-2-7
NTEM-2X-2-10
NTEM-2X-2-15
NTEM-2X-2.5-0.5
NTEM-2X-2.5-1
NTEM-2X-2.5-1.5
NTEM-2X-2.5-2
NTEM-2X-2.5-3
NTEM-2X-2.5-4
NTEM-2X-2.5-5
NTEM-2X-2.5-7
NTEM-2X-2.5-10
NTEM-2X-3-0.5
NTEM-2X-3-1.5
NTEM-2X-3-2
NTEM-2X-3-3
NTEM-2X-3-4
NTEM-2X-3-5
NTEM-2X-3-7
NTEM-2X-4-0.5
NTEM-2X-4-1
NTEM-2X-4-1.5
NTEM-2X-4-2
NTEM-2X-4-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante (d1) Diámetro final grande
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.5433501-00336-005020.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5433501-00336-005040.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.5433501-00336-005050.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5433501-00336-005060.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.5433501-00336-005080.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.5433501-00336-005101.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.5433501-00336-005121.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.8533501-00336-008020.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.8533501-00336-008040.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.8533501-00336-008051.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.8533501-00336-008061.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.8533501-00336-008081.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.8533501-00336-008101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51644501-00336-010021.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11644501-00336-010041.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51644501-00336-010051.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21644501-00336-010061.42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31644501-00336-010081.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41644501-00336-010101.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51644501-00336-010122.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71644501-00336-010162.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151664501-00336-010244.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5844501-00336-015021.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5844501-00336-015041.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.5844501-00336-015051.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5844501-00336-015062.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.5844501-00336-015082.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41.5844501-00336-015102.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.5844501-00336-015122.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71.5844501-00336-015163.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151.5864501-00336-015245.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.521045001-00336-020022.17
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121045001-00336-020042.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.521045001-00336-020052.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221045001-00336-020062.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

421045001-00336-020103.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

721065001-00336-020164.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021065001-00336-020195.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1521065501-00336-020247.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.51245001-00336-025022.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.51245001-00336-025042.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.51245001-00336-025053.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.51245001-00336-025063.34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32.51245001-00336-025083.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.51265001-00336-025104.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.51265001-00336-025124.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72.51265001-00336-025165.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.51286001-00336-025196.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.531565501-00336-030023.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.531565501-00336-030053.79
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231565501-00336-030064.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

331565501-00336-030084.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

431565501-00336-030105.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

531565501-00336-030125.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

731565501-00336-030166.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.542065501-00336-040024.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142065501-00336-040044.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.542065501-00336-040055.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242065501-00336-040065.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

342065501-00336-040086.1

Cargando…

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión(°) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico