(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Fresa campeona sólida, de mango largo NC-LS-2

Fresa campeona sólida, de mango largo NC-LS-2
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NC-LS-2-1
NC-LS-2-1.5
NC-LS-2-2
NC-LS-2-2.5
NC-LS-2-3
NC-LS-2-4
NC-LS-2-5
NC-LS-2-6
NC-LS-2-7
NC-LS-2-9
NC-LS-2-10
NC-LS-2-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12410001-00242-00100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53410001-00242-00150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24410001-00242-00200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55410001-00242-00250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36612001-00242-00300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48612001-00242-00400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510613001-00242-00500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612613001-00242-00600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

714814001-00242-00700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9181015001-00242-00900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201015001-00242-01000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11221217001-00242-01100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico